系统参考
ZiMo 负载车床
夹具 | 系统解决方案 | 流动性 | 移动机器人
          Task & Solution
        
我们的 ZiMo 移动机器人单元、创新的 GPD5000 抓取器系列和 Universal Robots 机器人的结合,将自动化提升到了一个新的水平。ZiMo 重新定义了工作场所的效率,专为无缝集成而设计,无需复杂的设置,使自动化比以往任何时候都更容易实现。我们的 GPD5000 机械手凭借其坚固的导向和精确的运动学设计、高达 3 千万次的免维护抓取循环、使其适用于各种条件的耐腐蚀性以及 IP64 和 IP67 防护等级,提供了超高的精度。
        重点和技术数据
      
 (最多)3 千万次循环免维护 (最多)3 千万次循环免维护
 IP64 IP64
 IP67 IP67
 耐腐蚀 耐腐蚀
      内置标准组件